Montaj levhası
E12569
ADAPTER 80X30X10
Montaj levhası
E12569
ADAPTER 80X30X10
Uygulama
Dizayn | kullanılabilen tipler, MVQ |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 71,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 10 x 95 x 50 |
Montaj parçası için delik aralığı | 80 x 30 mm |
Vana sürücüsünün mil yüksekliği | 30 mm |
Mil çapları için uygun [mm] | < 38 |
Malzemeler | POM siyah |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|