- Valf Sensörleri
- Manüel valflar
Manuel Valflar ve Küresel Valflar için Konum Bildirimi
Manuel Valflar ve Küresel Valflar için Son Konum Bildirimi
Bu montaj seti, geri bildirim sensörlerinin manuel olarak etkinleştirilen valflara takılmasını kolaylaştırır. VDI/VDE 3845'e giden 80 x 30 mm aktüatör arayüzünde çok sayıda sensör ve disk kullanılır. Tüm sistem, -30...80 C'lik ortam sıcaklığı değerlerinde kullanılabilir.
Çok Yönlü ve Esnek
Üst parça, Vestamid'den üretilmiştir ve patlama riski olan alanlarda çalışmaya olanak sağlar. Alt parça, çok sayıda ISO flanşlı valfına (DIN EN ISO 5211) uyar ve bir mil uzantısı aracılığıyla valf miline bağlanır. Saf çelik bileşenler, kullanım ömrünün uzamasını garanti eder.
Uygun:
F04 ile F10 arasındaki ISO üst flanşlı vaflar için uygundur.
Kolay Kurulum:
Manuel valflara ve küresel valflara kolayca montaj olanağı.
Esnek:
Esneklik için yüksekliği ayarlanabilir.
Uzun Ömür:
Kimyasallara dayanıklı saf çelik bileşenler neredeyse hiç hasar görmez.
Korumalı:
Patlama riski olan alanlar için uygundur.