Montaj levhası
E12628
VALVE BRACKET 30-50MM
Montaj levhası
E12628
VALVE BRACKET 30-50MM
Uygulama
Dizayn | mekanik arabirimlerden pnömatik aktüatörlere bağlantı için VDI / VDE 3845 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 454,5 |
---|---|
Montaj parçası için delik aralığı | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Vana sürücüsünün mil yüksekliği | 30 / 40 / 50 mm |
Mil çapları için uygun [mm] | > 38 |
Malzemeler | Montaj levhası: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); mil adaptörü: Alüminyum |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|