- Valf Sensörleri
- Strok valfları
Strok Valfları için Konum Bildirimi
Strok valflarının hassas şekilde izlenmesi
efector valvis, sistem hareketini 0,2 mm'ye indirir. Ölçüm mesafesi içinde üç ventil konumu (örn "açık", "kapalı", koltuk kaldırma konumu) bir puşbuton aracılığıyla ayarlanabilir.
Analog versiyondaki efector valvis, tüm ölçüm mesafesini standart bir analog sinyal üzerinden PLC'ye aktarır.
Sensör, yüksek çözünürlük sayesinde örneğin conta aşınmasının başlangıcını algılar. Bu, sensörün koşul tabanlı bakım için kullanılabileceği anlamına gelir.
Entegre AS-i:
AS-i iletişim sistemi, çeşitli valflardan geri bildirim almak için çok uygundur. Bu nedenle efector valvis, entegre AS arayüzü ile birlikte de mevcuttur.
Kolay kurulum:
Bir düğmeye basarak gerçekleştirilen basit programlama özelliği, ilgili ventil konumlarına mekanik olarak ayarlama yaklaşımının yerini alır.
Farklı adaptörler:
ifm, farklı strok valflarının bağlantısı için APV/SPC, Bardiani ve GEA gibi valf tiplerine uygun adaptörler sunar.
Strok valflarında son konum izleme
Strok valflarının son konumları genelde indüktif sensörler tarafından izlenir. Bu sensörler yüksek bir koruma sınıfı (IP 68 / 69K'ya kadar) sağlar ve örneğin herhangi bir sorun olmaksızın yüksek basınçlı buharla temizleme proseslerine de dayanacak kadar geniş bir sıcaklık aralığı için tasarlanmıştır. Küçük sensör toleransları hassas konum tespitine olanak sağlar. Kurulum, aktüatörün üstünde veya altında, açık olarak veya muhafazanın içinde gerçekleştirilebilir. Döşenecek kabloları asgariye indirmek için AS arayüzü bus sistemini kullanmak iyi bir seçenektir.
Dağıtılmış AS-i modüllerine çeşitli sensörler bağlanmıştır. Buradan, iki telli bir AS-i bus kablosu, sinyalleri Master'a veya kontrolöre aktarır.
Sağlam:
Hijyenik ve ıslak alanlardaki çok zorlu gereklilikler için denendi ve test edildi. Yüksek sıcaklıklara, yüksek darbelere ve aşındırıcı temizlik maddelerine sürekli dayanacak şekilde tasarlandı.
Gıdalarda kullanılabilir:
Muhafaza, tamamen saf çelikten veya PEEK ile oluşturulan kombinasyondan üretilmiştir.
Esnek:
Farklı uygulamalarda, yaygın olarak kullanılan muhafaza tipleri ve uzunlukları. Arttırılmış algı menzilleri, mekanik toleranslar için esneklik sağlar.
Yabancı madde girmesine karşı dayanıklı:
IP 69K sınıfına uygun yabancı madde girmesine karşı dayanıklılık özelliği, nem girmesini önler.
Güvenli bağlantı:
ecolink EVF – hijyenik ve ıslak alanlar için optimum konektör.