Entegre DIN Valf Soketli Küçük Transmitter
- Yüksek IP 67 koruma sınıfına sahip paslanmaz çelik gövde
- Ölçüm doğruluğu < ±% 0,5, tekrarlanabilirlik < ±% 0,05
- Son derece hızlı tepki: sadece 2 msn'lik tepki zamanı
- Proses bağlantılı kompakt tasarım (SW19)
Hızlı ve Kolay Değiştirme Olanağı
Sayısız alternatifine rağmen valf fişleri, birçok tesiste sensör beslemesi olarak hâlâ kullanılmaktadır. ifm’nin PT50xx serisi, artık entegre bir valf fişine sahip kompakt basınç sensörleri içermektedir. Bu da, sensörleri mevcut tesislere entegre etmeyi ve mevcut kablolamayı kullanmayı kolaylaştırır ve bu sayede zaman ve para tasarrufu sağlanır.
Denenerek Test Edilmiş Teknoloji ve Yüksek IP Koruma Sınıfı
PT50xx serisi daha önce de sahada başarıyla kullanılmakta olan PT5 ailesini temel alır. Ağız genişliği 19 mm olan kompakt tasarımlı yalıtım contasız sağlam bir ince metal film ölçüm hücresine sahiptir. Burada kullanılan valf fişi, uygun bir soketle (örn. E30447) IP 67 koruma sınıfına ulaşır. Pazarda yaygın olarak bulunan valf fişli IP 65 sensörlerin aksine, burada güvenilirlik daha yüksektir.