Kablolanabilir valf konektörü
E30447
VALVE PLUG TYPE A
Kablolanabilir valf konektörü
E30447
VALVE PLUG TYPE A
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yüksek koruma oranı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...125 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 32,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 41 x 27 x 30 |
Malzemeler | PA; FKM |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x A DIN tipi valf soketi , dirsek; Kalıplı gövde: PA |