Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
- Pürüzsüz yüzeylerde bile konik yüzüklü bağlantı parçasının montajını mümkün kılar
- Sensörün yerleştirilmesini sağlar
- Yüksek basınç direnci
- Korozyona dayanıklı Zn-Ni kaplama
Uygulama
Uygulama | hidrolik yağı uygulamaları |
---|---|
Montaj | pürüzsüz yüzeye montaj için; (şununla kurulum için E30464) |
Dayanma basıncı [bar] | 630 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 39 |
---|---|
Malzemeler | çelik (1,0718 / 12L13); Zn-Ni kaplama |
Sensör bağlantısı | M16 x 1,5 konik yüzüklü adaptör için; konik conta:S8 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|