Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30460
ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30460
ADAPT PX M16 x 1,5 - G1/4 A
- Pürüzsüz yüzeylerde bile konik yüzüklü bağlantı parçasının montajını mümkün kılar
- Sensörün yerleştirilmesini sağlar
- Yüksek basınç direnci
- Korozyona dayanıklı Zn-Ni kaplama
Uygulama
Uygulama | hidrolik yağı uygulamaları |
---|---|
Montaj | pürüzsüz yüzeye montaj için; (şununla kurulum için E30464) |
Dayanma basıncı [bar] | 800 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 42 |
---|---|
Malzemeler | çelik (1,0718 / 12L13); FKM; Zn-Ni kaplama |
Sensör bağlantısı | M16 x 1,5 konik yüzüklü adaptör için; konik conta:S8 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|