You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Montaj adaptörü
  5. E30463

Proses sensörleri için vidalanan adaptör

E30463

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8

Proses sensörleri için vidalanan adaptör

E30463

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8

  • Borular veya pürüzsüz yüzeylere montaj için uygundur
  • Yüksek basınç direnci
  • Korozyona dayanıklı Zn-Ni kaplama
Uygulama
Uygulama hidrolik yağı uygulamaları; Sensörün yerleştirilmesini sağlar
Montaj boru montajı için; (Boru adaptörü M14 x 1,5 gereklidir)
Dayanma basıncı [bar] 315
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir.
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 60
Malzemeler çelik (1,0718 / 12L13); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); çelik (1.0216); FKM; Zn-Ni kaplama
Sensör bağlantısı G 1/4 dış dişli
Proses bağlantısı dişli bağlantı M14 x 1,5 İç diş konik conta:L8
Sızdırmazlık çift-kenar sızdırmazlık halkası
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet