Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30464
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8
- Borular veya pürüzsüz yüzeylere montaj için uygundur
- Yüksek basınç direnci
- Korozyona dayanıklı Zn-Ni kaplama
Uygulama
Uygulama | hidrolik yağı uygulamaları; Sensörün yerleştirilmesini sağlar |
---|---|
Montaj | boru montajı için; pürüzsüz yüzeye montaj için; (boru montajı için M16 x 1,5 boru adaptörü gereklidir; pürüzsüz yüzeye montaj için daha fazla vidalı sensör adaptörü gereklidir) |
Dayanma basıncı [bar] | 630 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 61 |
---|---|
Malzemeler | çelik (1,0718 / 12L13); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); çelik (1.0216); FKM; Zn-Ni kaplama |
Sensör bağlantısı | G 1/4 dış dişli |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M16 x 1,5 İç diş konik conta:S8 |
Sızdırmazlık | çift-kenar sızdırmazlık halkası |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|