Aktuator-Sensor-Interface (AS-i) är en tillverkaroberoende standard för anslutningar av ställdon och givare i den första fältnivån. AS-gränssnitt har etablerat sig till att bli ett ekonomisk ledningssystem inom automationstekniken.
En flatkabel med två ådror överför data och energi. Så minimeras arbetet med kabelläggning drastiskt, eftersom man inte längre behöver den traditionella parallella kabeldragningen för varje enskild givare eller ställdon. Så sparar användare även ett flertal klämmor, fördelningsboxar, in-/utgångskort och kablar.
AS-i Gateway med PLC-funktionalitet styr dataöverföringen till givar-/ställdon-nivån på ett tillförlitligt sätt och kommunicera snabbt med det högre styrplanet. De kan användas som en fristående fjärrstyrning eller som Gateway till de vanligaste fältbussarna. Sortimentet omfattar gränssnitt med EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT eller CANopen.
Det decentrala AS-gränssnittet I/O-modulen förbinder binära och analoga givare och ställdon via AS-interface med Gateway eller PLC.
Flatkabeln med två ledare ansluts säkert mot polaritetsfel med hjälp av den genomföringstekniken. Anslutning av givare och ställdon sker via beprövade och robusta stickkontakt.