- Senzori de presiune în funcție de aplicație
- Uleiuri hidraulice
Senzori de presiune pentru uleiuri hidraulice
| Gama de senzori | Intervalul de presiune | Semnal | Vizualizarea | Puncte de avut în vedere |
|---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Display în două culori • 4…20 mA / 0…10 V CC analogic scalabil |
PG24 |
-1…400 bar | • Emițător • Switch |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Afișaj analogic / digital • 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil • Interval de măsurare extins până la 600 bar |
PA |
-1…600 bar | Emițător | – | • 4…20 mA / 0…10 V CC analogic fix • Protecție IP68 / IP69K |
PT / PU |
-1…600 bar | Emițător | – | • Cel mai mic profil • Timp de reacție < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 V CC analogic fix • Rezistenţă mare la şocuri / vibraţii • Protecție IP67 / IP69K • Tijă de supapă M12 sau DIN |
PV |
-1…600 bar | • Switch • IO-Link |
– | • Cel mai mic profil • Puncte de comutare configurabile prin software • Protecție IP67 / IP69K • Monitorizarea temperaturii |
PK |
0…400 bar | Switch | LED de stare | • Ajustare simplă a punctului de comutare prin două inele de reglare |