Gama de senzori | Intervalul de presiune | Semnal | Vizualizarea | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|
PQ |
-1…10 bar | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Design compact perfect pentru vid / aer comprimat • Display în două culori • 4…20 mA analogic fix |
PN |
-1…25 bar | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Display în două culori • 4…20 mA / 0…10 V CC analogic scalabil |
PG24 |
-1…25 bar | • Emițător • Switch |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Afișaj analogic / digital • 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil |
PA |
-1…25 bar | Emițător | – | • 4…20 mA / 0…10 V CC analogic fix |
PT / PU |
-1…25 bar | Emițător | – | • Timp de reacție < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 V CC analogic fix • Rezistenţă mare la şocuri / vibraţii • Protecție IP67 / IP69K • Tijă de supapă M12 sau DIN |
PV |
-1…25 bar | • Switch • IO-Link |
– | • Puncte de comutare configurabile prin software • Protecție IP67 / IP69K • Monitorizarea temperaturii |
PK |
0…25 bar | Switch | LED de stare | • Ajustare simplă a punctului de comutare prin două inele de reglare |