You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Senzori de presiune în funcție de aplicație
  2. Sanitar

Senzor de presiune pentru aplicații cu grad ridicat de igienă

Gama de senzori Intervalul de presiune Temperatura agentului Semnal Vizualizarea Puncte de avut în vedere

PI27 / PI28
-1…25 bari
(100 bari - PI2602)
-25…125 °C • Emițător
• Switch
• IO-Link
• Afișaj numeric
• LED de stare
• Fitinguri igienice comune disponibile
• 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil

PI22 / PI23
-1…25 bar -25…200 °C • Emițător
• Switch
• IO-Link
• Afișaj numeric
• LED de stare
• Conexiuni de proces 1,5" și 2" integrate
• Diafragmă SS cu lichid de umplere pentru industria alimentară
• Rezistență maximă la şocuri termice
• 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil

PG27 / PG28
-1…40 bar -25…125 °C • Emițător
• Switch
• Afișaj analogic / digital
• 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bari
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Emițător
• IO-Link
• 4…20 mA analogic scalabil
• Aerisire rotativă pentru flexibilitate în montare
• Temperatura dispozitivului prin IO-Link