Aflați care tehnologie este folosită în care senzor și care sunt avantajele și dezavantajele sale.
Salt la
Celula de măsurare ceramică, capacitivă este compusă dintr-un corp de bază, două straturi de condensator, o sticlă lipită și o membrană.
Straturile de condensator de pe corpul de bază și membrană sunt similare unei plăci de condensator și formează un condensator de măsurare și referință. Dacă se aplică presiunea, se modifică distanța dintre membrană și corpul de bază, iar aceasta schimbă capacitanța dintre electrozi. Această modificare a capacitanței este evaluată, iar apoi este procesată într-un semnal comun în industrie.
În aceste celule de măsurare sunt atașate tensometre sub forma unor rezistențe pe spatele membranei din oțel inoxidabil și sunt conectate ca o punte Wheatstone. Acesta poate fi implementat ca un strat gros sau ca o peliculă subțire. Membrana se deformează de îndată ce se presurizează celula de măsurare. Aceasta modifică proporțional semnalul de ieșire al circuitului de punte, care este măsurat, la rândul său, de către elementele electronice și este convertit într-un semnal de ieșire comun în industrie.
Aceste celule de măsurare utilizează efectul piezorezistiv. Acesta descrie modificarea rezistenței electrice a unui material din cauza presiunii sau tensiunii. Această modificare a rezistenței este înregistrată cu un circuit de punte și convertită într-un semnal de ieșire comun în industrie. Celula de măsurare din silicon piezorezistiv este legată la o placă cu circuite imprimate, care este acoperită cu strat pentru rezistență universală la agenți (aer poluat, ulei, apă, lubrifiant de răcire, etc.).