ifm oferă o gamă largă de senzori electronici de presiune pentru îndeplinirea cerințelor pentru diferitele aplicații industriale. Toate unitățile dispun de carcase robuste și nu necesită piese mobile, cum ar fi pistoane sau arcuri. Senzorii sunt foarte rezistenți la șocuri și vibrații și funcționează fără uzură sau întreținere.
Tipul senzorului | Interval de măsurare [bar] | Temperatura agentului [°C] | IO-Link | Aplicații hidraulice | Industria șantierelor navale (aprobare DNV·GL) |
Mașini-unelte | Medii pe bază de apă | Gaze / aerul comprimat | Agenți vâscoși și agenți cu particule în suspensie |
Măsurarea nivelului hidrostatic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senzori de presiune cu afișaj pentru aplicații industriale |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | ||
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
Senzori de presiune fără afișaj pentru aplicații industriale |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | |||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
Senzori de presiune pentru aplicații mobile |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | |||||||
Senzori de presiune cu afișaj pentru aplicații igienice |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | |||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
Senzori de presiune fără afișaj pentru aplicații igienice |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C