Gama de senzori | Intervalul de presiune | Temperatura agentului | Semnal | Vizualizarea | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|---|
PI27 / PI28 |
-1…25 bari (100 bari - PI2602) |
-25…125 °C | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Fitinguri igienice comune disponibile • 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil |
PI22 / PI23 |
-1…25 bar | -25…200 °C | • Emițător • Switch • IO-Link |
• Afișaj numeric • LED de stare |
• Conexiuni de proces 1,5" și 2" integrate • Diafragmă SS cu lichid de umplere pentru industria alimentară • Rezistență maximă la şocuri termice • 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil |
PG27 / PG28 |
-1…40 bar | -25…125 °C | • Emițător • Switch |
– | • Afișaj analogic / digital • 4…20 mA / 20…4 mA analogic scalabil |
PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bari (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • Emițător • IO-Link |
– | • 4…20 mA analogic scalabil • Aerisire rotativă pentru flexibilitate în montare • Temperatura dispozitivului prin IO-Link |