ifm mobileIoT Suite –management şi servicii
Cu ajutorul mobileIoT Suite, vă puteţi menţine un ochi pe flota dumneavoastră de utilaje şi pe starea de funcţionare a acesteia. Aceasta vă ajută să reacţionaţi în timp util la cerinţele de întreţinere. Sistemul este adecvat pentru companiile de leasing ale flotelor şi pentru producători originali de echipamente care vor să adauge valoare ofertei clienţilor prin furnizarea unor servicii de întreţinere post-vânzări de mare precizie. Pot fi implementate foarte rapid adaptările la cerinţele schimbătoare ale clienţilor, cum ar fi configuraţia unui utilaj.
mobileIoT DataPortal
Puteţi accesa toate informaţiile relevante despre utilajele dumneavoastră în mobileIoT DataPortal. Generaţi rapoarte şi vă adaptaţi tablourile de bord proprii sau cele ale clienţilor dumneavoastră. Instrumentele de analiză şi datele istorice vă ajută să preziceţi modificările asupra stării utilajelor dumneavoastră, să planificaţi din timp măsurile de întreţinere şi să evitaţi defecţiunile costisitoare ale utilajelor.
Un management global al utilajului necesită hardware care transferă date în cloud:
CR3145 – mobileData
Dispozitivul este conectat la magistrala CAN. Dacă este activată funcţionalitatea cloud, informaţia comunicată prin magistrala CAN este transferată în cloud folosind modul CAN monitor.
Specificaţia dispozitivului:
CR3150 – întreţinere mobil/3G
Similar cu CR3145, acest dispozitiv permite conexiunea simplă între utilaj şi cloud. Suplimentar, CR3150 permite conexiunea în timp real OTA la magistrala dumneavoastră CAN sau chiar direct la sistemul dumneavoastră de comandă.
Specificaţia dispozitivului este la fel ca pentru CR3145; suplimentar:
CR3156 întreţinere mobil/4G/UE
CR3157 întreţinere mobil/4G/AM
CR3156/7 foloseşte tehnologie radio de următoarea generaţie, permiţând conectarea la utilaje din reţele 4G în UE sau America.
Specificaţia dispozitivului este la fel ca pentru CR3145; suplimentar: