Execuţie | Cablu adaptor |
---|
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...85 |
---|
Greutate [g] | 109 |
---|---|
Materiale | Capsula: PBT negru; Conector mama: TPU portocaliu; Etanşare: Viton |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x conector AMP, drept |
Racord | Cablu: 0,6 m, PUR, negru, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |