You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. CR3157

Modem radio CAN GSM/GPS cu patru benzi

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

Modem radio CAN GSM/GPS cu patru benzi

CR3157

MobilMaintenance/4G/AM

  • Transmiterea globală a datelor prin intermediul rețelei de radiocomunicații mobile 4G/LTE și conectare în direct prin WLAN / bluetooth
  • Înregistrarea datelor de poziție și transmiterea către cloud
  • Comunicare sigură TLS end-to-end
  • Stocare temporară sigură a datelor chiar și în cazul unei conexiuni radio instabile
  • Conectarea sistemului de control al echipamentului prin interfața CAN
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: CR3158 Comparație produse: CR3157 / CR3158 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Aplicatie
Aprobare radio pentru SUA
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 8...32 DC
Consum de energie [mA] < 250; (Operare normală; mod de veghe: < 500 µA)
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de intrari digitale: 1; Numar de intrari analogice: 2; Numar de iesiri digitale: 1
Intrări
Numar de intrari digitale 1
Numar de intrari analogice 2
Intrare analogica (tensiune) [V] 0...15
Rezolutia intrarii analogice 12 Bit
Iesiri
Numar de iesiri digitale 1
Domeniu tensiune DC [V] 6...36
Frecventa de comutare DC [Hz] < 10
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 16 Bit
Măsurarea accelerației
Rezolutie 16 Bit
Frecventa de masurare [Hz] 10
Accelerarea domeniului de masura [g] ± 16
Masurarea inclinatiei
Rezolutie 16 Bit
Frecventa de masurare [Hz] 10
Domeniu de măsurare rată de girare vehicul [°/s] ± 250
Precizia / Devieri
Măsurarea accelerației
Precizia ± 2; (% din valoarea finala a domeniului de masura; decalaj zero ± 0,15 g)
Masurarea inclinatiei
Precizia < 3; (% din valoarea finala a domeniului de masura; decalaj zero ± 3 °/s)
Interfete
Interfata de comunicatie CAN; WLAN; Bluetooth; Rețele mobile
Numar de interfete CAN 2
Numar de interfete USB 1
Bluetooth
Transmisie standard EDR 2.1
Rata de transmisie 1 MBit/s
Rază de acţiune < 75 m
Functie punte bluetooth; interfață bluetooth
Versiune SPP
CAN
Protocol CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2
Versiune 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2)
Indicație privind interfețele
tampon recepție CAN: 2048 mesaje CAN
dimensiune tampon CAN spre wifi: 2048 mesaje CAN
Rețele mobile
Transmisie standard 2G-Quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA
USB
Tipul conectorului Mirco-AB
Tipul de uzura Actualizare firmware
WLAN
Transmisie standard IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h
Rata de transmisie 1 MBit/s
Bandă de frecvență 2,4 GHz; 5 GHz
Rază de acţiune < 75 m
Standard de siguranță WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP
Functie punte wifi; interfață wifi
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...80
Protectie IP 67
Date mecanice
Greutate [g] 203,7
Materiale Capsula: PA negru
Afisaj / elemente de operare
Display
status 2 x LED, multicolor
Memorie date
Ceas timp autentic da; cu functie de inchidere si pornire
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.