Rezolutie | 16 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | CAN; USB; WLAN; Rețele mobile |
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 1 |
---|
Numar de intrari analogice | 1 |
---|
Rezolutie | 16 Bit |
---|---|
Accelerarea domeniului de masura [g] | ± 16 |
Domeniu de măsurare rată de girare vehicul [°/s] | ± 250 |
---|
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | 2 |
---|
Precizia | ≤ 3 %; (abatere offset: ±3 °/s) |
---|
Interfata de comunicatie | CAN; USB; WLAN; Rețele mobile |
---|---|
Numar de interfete CAN | 1 |
Numar de interfete USB | 1 |
Protocol | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Versiune | ISO 11898-2/5 | |
Indicație privind interfețele |
|
Bandă de frecvență | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Tipul conectorului | Mirco-AB |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 213 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA negru |
Display |
|
---|
Ceas timp autentic | da; cu functie de inchidere si pornire |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|