Aprobare radio pentru | EU/RED | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250; (Operare normală; mod de veghe: < 500 µA) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1; Numar de intrari analogice: 2; Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numar de intrari digitale | 1 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 2 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...15 |
Rezolutia intrarii analogice | 12 Bit |
Numar de iesiri digitale | 1 |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 6...36 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 10 |
Rezolutie | 16 Bit |
---|
Rezolutie | 16 Bit |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 10 |
Accelerarea domeniului de masura [g] | ± 16 |
Rezolutie | 16 Bit |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 10 |
Domeniu de măsurare rată de girare vehicul [°/s] | ± 250 |
Precizia | ± 2; (% din valoarea finala a domeniului de masura; decalaj zero ± 0,15 g) |
---|
Precizia | < 3; (% din valoarea finala a domeniului de masura; decalaj zero ± 3 °/s) |
---|
Interfata de comunicatie | CAN; WLAN; Bluetooth; Rețele mobile |
---|---|
Numar de interfete CAN | 2 |
Numar de interfete USB | 1 |
Transmisie standard | EDR 2.1 |
---|---|
Rata de transmisie | 1 MBit/s |
Rază de acţiune | < 75 m |
Functie | punte bluetooth; interfață bluetooth |
Versiune | SPP |
Protocol | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Versiune | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Indicație privind interfețele |
|
Transmisie standard | 2G-Quadband GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Tipul conectorului | Mirco-AB |
---|---|
Tipul de uzura | Actualizare firmware |
Transmisie standard | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Rata de transmisie | 1 MBit/s |
Bandă de frecvență | 2,4 GHz; 5 GHz |
Rază de acţiune | < 75 m |
Standard de siguranță | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Functie | punte wifi; interfață wifi |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 204,1 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA negru |
Display |
|
---|
Ceas timp autentic | da; cu functie de inchidere si pornire |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|