Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 1 |
---|
Numar de intrari analogice | 1 |
---|
Interfata de comunicatie | CAN |
---|---|
Numar de interfete CAN | 2 |
Numar de interfete USB | 1 |
Protocol | CANopen; SAE J1939 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 215 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA negru |
Display |
|
---|
Ceas timp autentic | da; cu functie de inchidere si pornire |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|