• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Automatizare mobilă
  3. Display ecomat: Module de comunicare puternice pentru mașinile de lucru

Display ecomat: Module de comunicare puternice pentru mașinile de lucru

  • Display-urile cu LED 5", 7" și 12" cu butoane sau ecran tactil
  • Carcasă optimizată pentru utilizarea mobilă
  • Conexiunea optică: Previne pătrunderea umidității și oferă o lizibilitate optimă
  • Software-ul suportă orice orientare a dispozitivului (portret / peisaj)
  • Programabil prin CODESYS, numeroase interfețe, cum ar fi CAN

Display și funcționare într-un mediu dur
Noile module de comunicare au fost dezvoltate pentru utilizare în cabine și vehicule exterioare. Datorită gradului ridicat de protecție și a conexiunii optice, acestea sunt protejate în mod optim împotriva umidității. Rezistă la impacturi puternice și vibrații permanente, precum și la temperaturi ambientale extreme. Panourile LED de înaltă rezoluție RGB oferă o lizibilitate optimă chiar și într-un mediu luminos. Pentru operare, display-urile au butoane liber programabile (versiunile 5 "și 7") sau, opțional, un ecran tactil capacitiv. PLC-ul puternic integrat poate efectua activități de vizualizare și operare. Este liber programabil prin CODESYS. Numeroase interfețe din partea din spate a dispozitivului, de ex. CAN, video analogic, USB 2.0 și Ethernet oferă conectivitate maximă.

Design mecanic
Display-urile au o carcasă etanșă din aluminiu turnat cu clasa de protecție IP 65, IP 67. Pentru conexiuni se utilizează conexiuni M12 sigilate și un ștecăr AMP de 40 de poli. Display-urile pot fi folosite ca dispozitiv de montare pe suprafață folosind sistemul-suport RAM probat și testat sau pot fi montate pe un perete. În funcție de cerință, display-urile pot fi instalate în orice orientare.

Echipamente electronice puternice
Regulatorul integrat pe 64 de biți permite o prezentare puternică a graficelor de înaltă rezoluție, procesarea programului de aplicație și funcțiile dispozitivului. În plus, există multe oportunități în ceea ce privește comunicarea și conectarea la alte sisteme și rețele. Prin ceasul pentru timp real integrat, este posibil să oferiți datelor de jurnal un timbru de timp pentru o mai bună trasabilitate.

Audio
Toate display-urile au funcții audio extinse. Acestea pot fi folosite pentru a furniza mesaje acustice și vocale.

Programarea în IEC 61131-3
Software-ul CODESYS permite crearea ușoară și clară a aplicației. Elementele grafice sunt create prin intermediul editorului de vizualizare integrat și pot fi, de exemplu, selectate prin intermediul butoanelor sau a funcției tactile opționale.