Zużycie energii i wynikające z tego koszty to czynniki mające duży wpływ na efektywność produkcji. Jedynie ciągłe kontrolowanie tych wartości pozwala na prawidłową ocenę oraz podjęcie właściwych działań mających na celu obniżenie zużycia energii.
Oprogramowanie do monitorowania SMART OBSERVER firmy ifm służy do monitowania stanu systemów i oceny zużycia energii. Do analizy sytuacji są dostępne różne możliwości oceny w połączeniu z odpowiednimi scenariuszami alarmowania:
Użytkownicy mają dostęp do wszystkich zmierzonych danych, analiz i alarmów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Wszystkie informacje i funkcje ze środowiska produkcyjnego można sprawdzać i obsługiwać bezpiecznie z dowolnego miejsca na świecie, a informacje o usterkach są przesyłane niezwłocznie za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej.