Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 Gwint wewnętrzny |
Montaż | Regulowane do średnicy wewnętrznej rury; (38...254 mm) |
---|---|
Media | sprężone powietrze |
Temperatura medium [°C] | 0...60 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,6 |
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] | 232 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 16 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 110 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | Pomiar poboru |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy | Zakres pomiaru / nastaw; Monitorowanie przepływu; Wartości podane dla: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Zakres wyświetlacza |
|
|||
Rozdzielczość |
|
|||
Punkt przełączania SP |
|
|||
Punkt resetu rP |
|
|||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
|||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
|||
Krok |
|
Wartość impulsu | 1...1000 x 10³ |
---|---|
W krokach co | 1 Nm³ |
Długość impulsu [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Zakres pomiarowy [°C] | 0...60 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°C] | -12...72 |
Rozdzielczość [°C] | 0,2 |
Punkt przełączania SP [°C] | 0,4...60 |
Punkt resetu rP [°C] | 0,2...59,8 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | 0...45 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 15...60 |
W krokach co [°C] | 0,2 |
Powtarzalność [% wartości mierzonej] | ± 1,5 |
---|---|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; standardowy przepływ objętościowy: 50...850 Nm³/h) |
Dokładność [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Czas reakcji [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Krokowe tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Możliwości parametryzacji | Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; Monitoring temperatury; histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; totalizer |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 213 |
Waga [g] | 539,5 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4401 / 316); stal nierdzewna (1.4301 / 304); ceramika szkło matowe; PEEK; Poliester; FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
końcowa wartość zakresu pomiarowego odniesiona do wewnętrznej średnicy rury
|
|
---|