• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Przegląd czujników poziomu
  2. Zastosowanie do ciągłego pomiaru poziomu
  3. Zastosowania sanitarne

Czujniki poziomu do zastosowań sanitarnych

Grupa czujników Długości wsunięcia Technologia Sygnał Punkty do rozważenia

LR
100...2000 mm Radar z falą kierowaną • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Łatwy montaż od góry
• Dostosowane punkty pomiarowe
• Konstrukcja do mycia po demontażu z aprobatą 3A

PI
Bez ograniczeń Ciśnienie hydrostatyczne • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Montaż na dnie zbiornika
• Nadajnik dwuprzewodowy z wyświetlaczem

PG
Bez ograniczeń Ciśnienie hydrostatyczne • Nadajnik
• Przełącznik
• Montaż na dnie zbiornika
• Wskaźnik / wyświetlacz cyfrowy

PM
Bez ograniczeń Ciśnienie hydrostatyczne • Nadajnik
• IO-Link
• Montaż na dnie zbiornika
• Nadajnik dwuprzewodowy

LW27
Bez ograniczeń Radar • Przetwornik
• Przełącznik
• IO-Link
• Bezkontaktowa technika pomiaru
• Zakres pomiaru 10 m