- Produkty
- Czujniki
- Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
- W obudowie całometalowej z wyświetlaczem
W obudowie całometalowej z wyświetlaczem
- Duża dokładność ogólna i elektroniczna kompensacja temperatury
- Programowalne wyjście analogowe i przełączające
- Higieniczna, płaska konstrukcja
- Przyłącze procesowe G1 Aseptoflex Vario z czterema opcjami uszczelnienia
- Duża odporność na temperaturę
W obudowie całometalowej z wyświetlaczem
Obudowa całometalowa z wyświetlaczem do techniki procesowej
Czujniki ciśnienia do zabudowy płaskiej serii PI27/PI28 posiadają obudowę całometalową ze stali nierdzewnej do zastosowań w technice procesowej. Są one odporne na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem przy użyciu agresywnych środków czyszczących. Ze względu na wysoki stopień ochrony IP 69K, spełniającą wymagania higieniczne konstrukcję oraz wysoką odporność na temperaturę czujniki są idealne do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.