• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Przegląd czujników poziomu
  2. Zastosowanie do ciągłego pomiaru poziomu
  3. Media wodne

Czujniki poziomu do mediów wodnych

Grupa czujników Długości wprowadzenia Technologia Sygnał Punkty do rozważenia

LR
100...2000 mm Radar z falą kierowaną • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Łatwy montaż od góry
• Dostosowane punkty pomiaru
• Doskonały zamiennik pływaków mechanicznych

LK / LT
264...728 mm Sonda pojemnościowa • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Łatwy montaż od góry
• Niezależne zabezpieczenie przelewowe
• Wersje LT mierzą również temperaturę

KQ10
228 mm
kaskadowa
Sonda pojemnościowa • Przełącznik
• IO-Link
• Montaż na zewnątrz zbiornika niemetalicznego za pomocą uchwytów lub kleju
• Urządzenia można łączyć kaskadowo, aby objąć większe zbiorniki
• Szybki podgląd poziomu za pomocą wskaźnika słupkowego LED

PS
0...1 bar Ciśnienie hydrostatyczne Nadajnik • Wystarczy opuścić do zbiornika
• Nadajnik 2-przewodowy
• Kompensacja ciśnienia za pomocą wewnętrznie wentylowanego przewodu

PN
Bez ograniczeń Ciśnienie hydrostatyczne • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Montaż na dnie zbiornika
• Wyświetlacz dwukolorowy

PG
Bez ograniczeń Ciśnienie hydrostatyczne • Nadajnik
• Przełącznik
• Montaż na dnie zbiornika
• Wskaźnik / wyświetlacz cyfrowy

PA / PX
Bez ograniczeń Ciśnienie hydrostatyczne Nadajnik • Montaż na dnie zbiornika
• Nadajnik dwuprzewodowy

UGT, UIT
Do 8 m Ultradźwiękowe • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Precyzyjne wykrywanie poziomu niezależnie od medium
• Rzeczywista odległość dostępna przez IO-Link

LW21
Bez ograniczeń Radar • Nadajnik
• Przełącznik
• IO-Link
• Bezkontaktowa zasada pomiaru
• Pomiar bezpośrednio lub przez niemetalowe ściany
• Niezależny od ciśnienia, temperatury lub lepkości