- Inklinometry
- Opcje montażowe
Opcje montażowe
Definicje kątów i osi jako funkcja pozycji montażowej
Większość inklinometrów dostępnych obecnie na rynku posiada 3-osiowy (x/y/z) akcelerometr MEMS.
W zależności od typu czujnika, ostateczna kalibracja fabryczna określa, które osie pomiarowe i orientacja obrotowa są używane dla danego artykułu. Oznacza to, że z komórki pomiarowej 3D można wygenerować prawie każdy typ.
Inklinometry mogą być montowane poziomo lub pionowo.
Poniższe ilustracje przedstawiają orientację i obrót w zależności od pozycji montażowej.
Poziomy montaż 1-osiowych inklinometrów
Jeśli czujnik jest zamontowany poziomo, może odwzorowywać obrót wokół osi x lub y:
Pionowy montaż 1-osiowych inklinometrów
Jeśli czujnik jest zamontowany pionowo, to w przypadku czujnika 1-osiowego sens ma tylko obrót wokół osi z:
Poziomy montaż 2-osiowych inklinometrów
Jeśli czujnik dwuosiowy jest zamontowany poziomo, może odwzorowywać obrót wokół osi x I y:
Pionowy montaż 2-osiowych inklinometrów
W pozycji pionowej czujnik dwuosiowy może również podawać kąty x- I y-: