Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Konieczne w przypadku wyciągu powietrza w maszynach
Podczas obróbki skrawaniem lub procesów formowania mogą powstawać toksyczne wyziewy, dymy lub opary, na przykład wskutek stosowania płynów chłodząco-smarujących. Systemy wyciągowe zapobiegają ich wydostawaniu się z maszyn. Bardzo ważne jest przy tym utrzymywanie idealnej prędkości przepływu powietrza. Jeśli ssanie będzie za słabe, niebezpieczne opary mogą nie zostać całkowicie odprowadzone. Z drugiej strony, zbyt silny wyciąg mógłby powodować zassanie wiórów lub płynu chłodząco-smarującego, co doprowadziłoby do zatkania filtra. Specjalnie do tego celu opracowano czujnik przepływu działający na zasadzie pomiaru kalorymetrycznego. Wyróżnia się on solidną metalową sondą, która jest odporna na agresywne wyziewy, opary i inne cząsteczki unoszone przez zasysane powietrze. Zapewnia to długi okres eksploatacji czujnika. Zintegrowany pomiar temperatury ogranicza koszty i złożoność instalacji, ponieważ nie potrzeba dodatkowego czujnika.