Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 8 mm |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Montaż | Zalecany do średnic rury; ( 15...400 mm) |
Media | powietrze |
Temperatura medium [°C] | -20...100 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 5 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 50 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał częstotliwościowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 350 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Częstotliwość wyjścia [Hz] | 0...1000 |
Długość sondy L [mm] | 100 |
---|---|
Tryb pracy | relatywny; absolutnie gazowe; (absolut.: zalecany pomiar odniesienia; Ustawienia fabryczne: relatywny) |
Zakres wyświetlacza [m/s] | 0...36 |
Rozdzielczość [m/s] | 0,2 |
Punkt przełączania SP [m/s] | 2...30 |
Punkt resetu rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [m/s] | 0...24 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [m/s] | 6...30 |
Częstotliwość końcowa, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 100...1000 |
Zakres ustawień [m/s] | 0...30 |
---|---|
Najlepsza czułość [m/s] | 0,6...30 |
Zakres ustawień [m/s] | 0...60 |
---|---|
Najlepsza czułość [m/s] | 0,6...30 |
Zakres pomiarowy [°C] | -20...100 |
---|---|
Rozdzielczość [°C] | 0,2 |
Powtarzalność | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Dokładność | ± (10 % MW + 2 % MEW); (warunki odniesienia: DN50; Średnica wewnętrzna 51 mm; w zakresie czułości maksymalnej: 20 °C / < 6 bar; Głębokość wsunięcia: 15 mm; długość rury wlotowej: 2,5 m; standardowa prędkość na końcówce czujnika zgodnie z DIN ISO 2533) |
---|---|
Powtarzalność | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Dryft temperatury | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Dokładność [K] | ± 2 / + 8; (prędkość przepływu > 20 % VMR przy 20 °C: ± 2) |
Czas reakcji [s] | 7 |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Przepływ: ≥ 10 m/s) |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / częstotliwościowe; wybór medium; Tłumienie; funkcja uczenia; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; standardowa jednostka pomiaru; kolor wartości procesu |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO tryb | tak | ||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3 | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 131 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 295,05 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | Ø 8 mm |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|