You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Adapter montażowy
  5. E40264

Przyłącze procesowe

E40264

COMPRESSION FITTING R1/4

Przyłącze procesowe

E40264

COMPRESSION FITTING R1/4

  • Do szybkiego i łatwego montażu czujników temperatury
  • Wygodne nastawianie niezbędnej głębokości zanurzenia czujnika
  • Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Montaż Przyłącze procesowe
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 50
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora.
Instrukcje bezpieczeństwa Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach.
Dane mechaniczne
Waga [g] 38,2
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika Ø 8 mm
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane R 1/4
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.