Aplikacja
Montaż | Przyłącze procesowe |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 50 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelka: FKM |
Podłączenie czujnika | Ø 8 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|