You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Wytrzymały system kamer O2M do maszyn mobilnych

  • Zamknięta, całkowicie zalewana obudowa o klasie ochrony IP 67/IP 69 K
  • Znaczna odporność na wibracje i drgania
  • Ogrzewanie soczewki sterowane temperaturą
  • Automatyczna regulacja jasności
  • Aprobata typu E4

Wytrzymałe kamery uniwersalne
W maszynach mobilnych monitorowanie obszaru pracy i obszaru z tyłu staje się coraz ważniejsze. System kamer O2M z analogowym wyjściem wideo (PAL) służy do pracy w szczególnie trudnych warunkach i odznacza się wyjątkowo odporną na ciśnienie obudową oraz czułością na światło < 0,05 luksa.

Nowy system kamer O2M można na przykład podłączyć bezpośrednio do graficznych modułów dialogowych PDM360 z kolorowym wyświetlaczem i interfejsem analogowym. Umożliwia to korzystanie z modułu dialogowego nie tylko do wyświetlania informacji o maszynie, ale również obrazów nawet z dwóch kamer. Dzięki temu osobny monitor staje się zbędny.

Ponadto można podłączyć wprost monitory „plug & play” E2M231 lub E2M232.