You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Zestawy montażowe
  5. E2M210

Zestaw montażowy do kamer analogowych

E2M210

BRACKET CCC

Zestaw montażowy do kamer analogowych

E2M210

BRACKET CCC

  • Do montażu kamer mobilnych
  • Bezpieczne i stabilne mocowanie
  • Szybki i łatwy montaż i mocowanie
  • Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 51,5
Wymiary [mm] 64 x 78 x 35
Materiał mocowanie: ABS
Akcesoria
Dostarczane elementy
śruba imbusowa: 2 x M3 x 11
śruby mocujące: 2 x M6 x 20
podkładki: 2
Nakrętki: 2 x M6, samoblokujące
mata antypoślizgowa: 1
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.