Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | kamera z wyjściem wideo O2M20x |
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -45...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 589,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: PVC; uszczelnienie: EPDM |
Materiał nakrętki | PVC |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: PVC; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Podłączenie | Przewód: 11 m, PVC, czarny, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: PVC; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |