Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 |
---|---|
Kąt widzenia [°] | 118 x 89 |
Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|
Napięcie zasilania [V] | 12...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 280; (z podgrzewaniem soczewki) |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak |
Czujnik obrazu | ¼'' 4:3 VGA CMOS kolorowy |
Impuls prądowy załączenia zasilania [mA] | 1000 |
Czas trwania szczytowego prądu włączania [ms] | 2 |
Wyjście wideo | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Pole widzenia [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
Wrażliwość na światło [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Zakres dynamiczny [dB] | > 80 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
Próba natrysku solanki |
|
Waga [g] | 313 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Materiał | obudowa: PC/ABS; soczewka przednia: Poliamid wzmocnione szklane włókno |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,5 m, ekranowany; ekran podłączony | |
Konektor: 1 x M16; kodowanie: A; Ekranowany przewód łączeniowy: true |