Zastosowania
Możliwość rozróżniania czynników odgrywa istotną rolę, szczególnie w przemyśle spożywczym. Środki czyszczące, woda do płukania i produkty spożywcze w przewodach technologicznych mają różną przewodność, dlatego można je wykrywać łatwo i bezbłędnie.
Korzyści
Możliwość oceny produktu istnieje w każdej chwili. Szybkie i niezawodne rozróżnianie czynników umożliwia zmniejszenie ilości niepotrzebnie zużytego produktu i wody do płukania.
Obsługa
Możliwość rozróżniania produktów istnieje już od momentu rozpakowania czujnika. Nie ma potrzeby regulacji po zamontowaniu. Istnieje możliwość korzystania z funkcji rozszerzonych, np. symulacji.
Krótki przegląd zalet czujnika LDL:
Znacznie krótszy czas przekazywania do eksploatacji
Wytrzymała i niewielka konstrukcja
Atrakcyjna oferta
Dostępność | Jakość | Wydajność | Portfolio produktów dla przemysłu spożywczego |
Krótki czas dostawy. Bezpłatny certyfikat producenta do pobrania |
Odporność na temperaturę i drgania dzięki wytrzymałej i niewielkiej konstrukcji 5-letnia gwarancja |
Wysoka rozdzielczość w całym zakresie pomiaru dzięki IO-Link |
Wszystkie czujniki procesowe od jednego dostawcy, np. do układów CIP |
Cel: Rozróżnienie między produktem a wodą do płukania poprzez monitorowanie przewodności.
Zastosowanie
Zalety
Bezstratne przesyłanie sygnału Cyfrowe przesyłanie wartości temperatury i przewodności |
|
Plug & Play Łatwe wdrożenie dzięki automatycznym parametrom |
|
Przejrzysty proces Wewnętrzna funkcja pamięci danych historycznych |