Wykonanie | z otworem do detekcji wycieków | |
---|---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
|
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 50 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 215 |
---|---|
Materiał | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 stożek uszczelniający |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 45 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,4 / 4 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|