You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Adapter montażowy
  5. E43306

Adapter procesowy Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

Adapter procesowy Varivent

E43306

ADAPT G1/2-VARIVENT D50

  • Do montażu czujników procesowych w pojemnikach i rurach
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Szczególnie odpowiednie do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Adapter ze stali nierdzewnej zgodny z wymaganiami przemysłu spożywczego
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25
Dane mechaniczne
Waga [g] 367
Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)
Podłączenie czujnika G 1/2 stożek uszczelniający
Przyłącze procesowe Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium 0,4 / 4
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.