Wykonanie | do czujników i adapterów z przyłączem procesowym G ½ A |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 40 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 327 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 stożek uszczelniający |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 29 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,8 / 4 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|