• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Obróbka obrazu / Identyfikacja
  3. Szeroka gama nowych anten RFID z IO-Link

Szeroka gama nowych anten RFID z IO-Link

Idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki elastycznemu ustawianiu parametrów, diagnostyce oraz obsłudze danych

  • Dziewięć wersji dla różnych aplikacji
  • Elastyczne ustawianie parametrów, diagnostyka i obsługa danych dzięki IO-Link
  • Idealny do zadań identyfikacji przy małych ilościach danych
  • Łatwa wizualizacja parametrów anteny za pomocą LR DEVICE lub IO-Link master poprzez IODD

Zastosowania
Dzięki łatwej integracji za pośrednictwem IO-Link nowe anteny RFID nadają się do szerokiej gamy zastosowań. Doskonale nadają się do identyfikacji nośników przedmiotów obrabianych w technologii przenośnikowej, ponieważ tylko niewielka ilość danych musi zostać przesłana. W obrabiarkach, magazynki i formowanr części można zidentyfikować za pomocą RFID i IO-Link. Skraca to czasy cyklu i zwiększa ilość produkcyjną. W produkcji motoryzacyjnej elementy nadwozia lub silniki są porównywane z numerami zamówień za pośrednictwem RFID w celu kontrolowania etapów przetwarzania lub sprawdzania montażu końcowego.

Zalety rozwiązań RFID firmy ifm:
ifm oferuje największą na rynku gamę czujników IO-Link. Nowe anteny RFID uzupełniają teraz ten asortyment. Anteny RFID są zaprojektowane do połączenia z masterem IO-Link. Te urządzenia master oferują do ośmiu gniazd M12 do podłączenia anten RFID IO-Link. W zależności od wersji mastery IO-Link wyposażone są w interfejs EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP / IP, EtherNet / IP lub PROFINET do komunikacji ze sterownikiem PLC. Wytrzymała konstrukcja anten o stopniu ochrony IP 67 i IP 69K pozwala na stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Można stosować wszystkie znaczniki RFID do standardu HF ISO 15693.

Szerokość danych
Szerokość danych procesowych w obrazie procesu wynosi 32 bajty. Szerokość danych użytkownika w obrazie procesu wynosi 28 bajtów na wejściu i wyjściu.

Funkcje IO-Link

  • Przesyłanie / pobieranie parametrów do wymiany urządzenia
  • Odczytywanie UID-ów transpondera
  • Odczyt i zapis danych użytkownika transpondera

Dodatkowe funkcje IO-Link:

  • Wskazanie bitu obecności tagu
  • Włączanie / wyłączanie anteny
  • Czas utrzymywania danych regulowany