Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | EU/RED; Japonia; Australia; Chiny; Taiwan; Indie; Singapur; USA; Kanada; Malezja; Brazylia; Meksyk; Nowa Zelandia; Korea Południowa; Wietnam | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] | 160 | |||
Dystans do taga ID [mm] |
|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 88,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiał | PBT; TPU; stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|