You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Obróbka obrazu / Identyfikacja
  3. RFID
  4. Kompaktowe urządzenia RFID z komunikacją IO-Link
  5. DTI420

głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTI420

DTRHF GBRWIOUS03

głowica odczytująco / zapisująca RFID HF

DTI420

DTRHF GBRWIOUS03

  • Do niezawodnej identyfikacji etykiet ID na nośnikach przedmiotów obrabianych i produktach
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do montażu, zasilania i przenoszenia
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Głowica HF zapisująco-odczytująca RFID do montażu zabudowanego
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Aplikacja
Aplikacja Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych
Dopuszczenia radiowe USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Chiny; Taiwan; Indie; Singapur
Notatka n/t dopuszczenia radiowego
Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 19,2...28,8 DC
Pobór prądu [mA] < 50
Klasa ochrony III
Częstotliwość robocza [MHz] 13,56
Standard RFID ISO 15693
Strefa działania
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] 100
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] 60
Dystans do taga ID [mm]
w odniesieniu do taga o średnicy 30 mm; I-CODE SLI : ≤ 16
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification
SIO tryb nie
Wymagany typ portu mastera A
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 967
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Temperatura składowania [°C] -25...80
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / powtarzalne
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / niepowtarzalne
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Dopuszczenie UL
Ta -20...60 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Numer UL E205959
Dane mechaniczne
Waga [g] 110,3
Obudowa cylindryczna
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 50
Opis gwintu M18 x 1
Materiał obudowa: stal kwasoodporna; Pokrywa ochronna: PPS; okno LED: PEI
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor zielony
komunikacja z tagiem 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
Nakrętka 2 x M18 x 1
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A