Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...60 |
Waga [g] | 370,5 |
---|---|
Materiał | POM |
Moment dokręcający [Nm] | 0,5 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Antena | Zasięg bez powierzchni metalowel | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 30 mm |
Antena | Zasięg bez powierzchni metalowel | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 50 mm |
Antena | Zasięg bez powierzchni metalowel | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 75 mm |