Aplikacja | Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego |
---|---|
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -55...240 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 896 |
Typ pamięci | EEPROM |
Typu chip | ICODE SLIX |
Liczba bloków | 28 |
Rozmiar bloku [Byte] | 4 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Temperatura otoczenia [°C] | -55...240 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||||
Ochrona | IP 68 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
Zgodność | ISO 15693 |
Waga [g] | 281 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na powierzchniach metalowaych i materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe: przekładka E80401; przyklejenie do powierzchni) |
Wymiary [mm] | 51 x 6,5 x 51 |
Materiał | PPS |
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|
ANT410 / DTI410 | 20 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 40 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 100 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 200 |
ANT411 / DTI411 | 16 |
ANT421 / DTI421 / DTI425 | 35 |
ANT430 / DTI430 / DTI434 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTI435 | 40 |
ANT513 / DTI513 | 60 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | 90 |