- Ultralydsensorer
- Produktfamilie
- Helmetall induktive sensorer
Robuste sensorer av helmetall for barske omgivelser
| Universell bruk Pålitelighet og allsidighet: Kan brukes til nivåmåling og objektdeteksjon. |
|
| Høy motstandskraft Motstandsdyktig mot ytre faktorer takket være IP69K og hus i rustfritt stål av høy kvalitet. «Fit and forget». |
|
| Klart den beste Kontaktløs deteksjon av selv utfordrende objekter på opptil 2,5 meters avstand. |
|
| Konstant prosessoversikt Kontinuerlig avstandsmåling for maksimal transparens og, om nødvendig, raskere mulighet til å handle. |
Selv om det ikke kommer i direkte kontakt med mediet, kan aggressive damper og røykgasser påvirke kraftig sensorens funksjon og levetid. Sensoroverflaten for standardenheter er ubeskyttet og derfor mottakelig for kontakt fra medier som for eksempel rengjøringsmidler, kjølevæsker eller smøremidler. Ultralydsensorer i helmetall består av hus i rustfritt stål, og er derfor beskyttet mot alle påvirkninger. Til og med kontakten er laget i rustfritt stål av høy kvalitet. Derfor er sensoren motstandsdyktig mot ytre påvirkninger, og drar fordel av lang levetid.
Sensoren kompletteres med et IO-Link-grensesnitt, som gjør det mulig å angi og avlese andre parameter- og diagnosedata i tillegg til avstandsverdien.
Tillagt verdi takket være IO-Link:
- Lydstråle kan justeres etter bruksområde
- Enkel parameterinnstilling
- Overføring av måleverdier med millimeterpresisjon
- Diagnosemuligheter: f.eks. driftstimeteller og ekkokvalitet
Ultralydsensorer i helmetall for nivåmåling
Rengjøringsutfordringer ved bruk i forbindelse med matvarer
- Skader på grunn av høytrykk og damprengjøring
- Rengjøringsmidler kan løse opp tetninger på sensoren
- Kontaktområdet er et svakt punkt
Fordeler med ultralydsensorer i helmetall
- Helt hus i rustfritt stål av høy kvalitet i IP 69K som beskytter mot høytrykk og damprengjøring
- Sensorhode laget av holdbart, rustfritt stål som er motstandsdyktig mot aggressive rengjøringsmidler.
- Støpsel i rustfritt stål er motstandsdyktig overfor enhver ytre påvirkning.
Utfordringer med kjemikalier, oljer og gasser
- Skader på grunn av svake punkter på sensoren, f.eks. trykknapper
- Plasttetningene svulmer på grunn av oljens påvirkning. Kjemikalier kan trenge gjennom enheten og skade elektronikken
- Støpselet kan skades av f. eks. desinfeksjonsmidler
Fordeler med ultralydsensorer i helmetall
- Regulerbarheten gjennom IO-Link gjør det mulig å klare dette uten «svakt-punkt-trykknappen»
- Det innkapslede sensorhodet i rustfritt stål beskytter mot inntrengning av kjemikalier, andre væsker eller damper
- Støpsel i rustfritt stål er motstandsdyktig overfor enhver ytre påvirkning.
Objektdeteksjon på transportbånd
Utfordringer med kjemikalier, oljer og gasser
- Upålitelige resultater på grunn av for liten deteksjonssone eller utfordrende objektegenskaper (struktur, farge)
- Nedsatt funksjon på grunn av høy luftfuktighet etter rengjøringsprosesser
- Uhygieniske avleiringer på sensoren på grunn av ru overflater
- Skader i og på sensoren på grunn av effekten av oljer eller kjemikalier
Fordeler med ultralydsensorer i helmetall
- Stor deteksjonssone muliggjør pålitelig deteksjon av objekter
- Høykvalitets hus i rustfritt stål i full lengde i IP 69K beskytter pålitelig mot:
luftfuktighet, høyt trykk og damprengjøring - Inntrengning av kjemikalier eller andre væsker
- Ingen avleiringer på grunn av glatt membran av rustfritt stål