Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Ultralydsensorer
  2. Produktfamilie
  3. Liten blindsone

Liten blindsone, og rekkevidde på opptil 2,2 m

Ifm’s ultralydsensorer i M18-design sørger for at blindsonen blir ekstra liten. De registrerer rekkevidder opptil 2,2 m, som vanligvis bare oppnås av betydelig større sensorer. Sensorene fungerer pålitelig også med mye tilsmussing, og kan brukes der fotoelektriske sensorer når maksimalgrensen.

Nøkkelegenskaper:

  • Type M18 som diffus refleksjonssensor eller retrorefleksiv sensor
  • Svært liten blindsone
  • Rekkevidde opptil 2,2 m
  • Den vibrerende lydomformeren reduserer smussdannelse
  • Digital eller analog utgang for måleverdier
  • Kontaktløs og kontinuerlig avstandsmåling

Tillagt verdi takket være IO-Link:

  • Enkel parameterinnstilling
  • Overføring av måleverdier med millimeterpresisjon
  • Diagnosemuligheter:
    f.eks. driftstimeteller og ekkokvalitet

Innhent råd fra ekspertene våre

Sammen skal vi få prosjektet ditt til å bli en suksess.

Overbevist? Det er bare å ta kontakt. Vi følger deg på veien. For å oppfylle behovene dine, vil ifm-systemets salgsteam hjelpe deg fra første stund. Det strekker seg fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og den tilhørende implementeringen, og andre tjenester.