Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Ultralydsensorer
  2. Produktfamilie
  3. Lang rekkevidde

Lang rekkevidde på opptil 8 meter

Ifm’s ultralydsensorer i M30-design utmerker seg med en rekkevidde på opptil 8 meter. Dette gjør dem spesielt godt egnet for objektdeteksjon på lange avstander eller for kontinuerlig nivåovervåking, f.eks. av bulkvarer eller væsker. Takket være IO-Link, kan lydstrålen stilles inn individuelt i henhold til bruksområdet. Dette bidrar til å unngå uønskede refleksjoner på tankens innside.

Nøkkelegenskaper:

  • Type M30
  • Lang rekkevidde på opptil 8 m
  • Den vibrerende lydomformeren reduserer smussdannelse
  • Digital eller analog utgang for måleverdier
  • Kontaktløs og kontinuerlig avstandsmåling

Tillagt verdi takket være IO-Link:

  • Lydstråle kan justeres etter bruksområde
  • Enkel parameterinnstilling
  • Overføring av måleverdier med millimeterpresisjon
  • Diagnosemuligheter: f.eks. driftstimeteller og ekkokvalitet

Velg et produkt

Innhent råd fra ekspertene våre

Sammen skal vi få prosjektet ditt til å bli en suksess.

Overbevist? Det er bare å ta kontakt. Vi følger deg på veien. For å oppfylle behovene dine, vil ifm-systemets salgsteam hjelpe deg fra første stund. Det strekker seg fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og den tilhørende implementeringen, og andre tjenester.